Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Recintha® PG
Recintha® PG
Recintha® PG

    Recintha® PG

    4.5 von 5 Sternen4.5(29 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Modulares Zaunsystem ohne scharfe Kanten, ideal für Spielplätze, öffentliche Parks und Erholungsgebiete im Allgemeinen. Das patentierte Gelenkbefestigungssystem gewährleistet Vielseitigkeit und einfache Installation. Der spezielle obere Handlauf verbirgt alle hervorstehenden Teile und macht daraus einen sicheren Zaun. Abmessungen – Maschenweite 50 x 200 mm – Draht Ø 5 mm – Rohrhandlauf mit 40 mm Durchmesser Material – Stahl S235JR UNI EN 10025, feuerverzinkt gemäß UNI EN 10244-2 Beschichtung – Polyester-Pulverbeschichtung Farbe – RAL 6005 grün, andere RAL-Farben erhältlich auf Anfrage Befestigungssystem - Universelles MP-Gelenk für Vierkantpfosten (Internationales Patent) - Krabbenclip für Rundpfosten Tore - Einzel-, Doppel- oder Schiebeflügeltore.
    Spezifikation
    • Modular panels made of 5 mm welded wires. Mesh size 50x200 mm, with no sharp edges, topped by a 38 mm diameter tubular handrail with polyamide CF curved clips to join corner sections. Installation with universal MP or crab-type clips for respectively square or round tube posts. For panel width and height, see relevant tables. Post center-to-center distance: 2530/2565 mm with square post, 2015/2045 mm with round post.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRecintha-PG
    • ProduktfamilieFencing
    • ProduktgruppeWire panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)830
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • UNSPSCNameMetal fencing
    • UNSPSCCode30152001
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_20_80_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFencing panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit