Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raychem RIM Roof Ice Melt System
Chemelex

Raychem RIM Roof Ice Melt System

Google-Übersetzung,

Das RIM-System besteht aus RIM-Paneelen, die selbstregulierende Kabel mit hoher Wattleistung verwenden, die eine hohe Ausgangsleistung bieten, die für Gebiete mit hoher Schneelast erforderlich ist. Das RIM-System schützt das Heizkabel mechanisch, wird dauerhaft mit Schrauben am Dach befestigt, sorgt für durchgehend eisfreie Dachkanten und ist ästhetisch ansprechend. RIM-Paneele sind speziell für Traufen, Täler, Kanäle, Rechen und Flachdachabschnitte konzipiert. Ein komplettes RIM-System besteht aus Verbindungssätzen, Zubehör und Steuerungssystemen. Darüber hinaus ist eine vollständig konstruierte, schlüsselfertige Lösung erhältlich, um Ihre spezifischen Anforderungen an die Enteisung von Dächern und Dachrinnen zu erfüllen.

Spezifikation
  • The Raychem RIM system is used for snow melt on roofs. The system consists of high wattage Raychem IceStop electric heating cable, Aluminum extrusion designed to fit the cable and a cover panel for efficient heat transfer. RIM systems uses either two or three linear runs of cable with power output necessary for moderate to heavy snow load areas.

    • High performing, aesthetically elegant roof de-icing solution for all building types.
    • Mechanical cable protection available in various colors with standard and custom options.
    • Advanced control options and suitable for all snow load areas.
    • Twenty Year Extended Warranty
Technische Spezifikation
  • Referenznummernvent-raychem-rim-roof-ice-melt-system
  • ProduktfamilieRaychem North America
  • ProduktgruppeHeat Tracing - Roof & Gutter Deicing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)1.12
  • Breite (Inches)14.87
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialThermoplastic Polyolefin
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)2.84
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs, floor and paving elements
  • Klassifizierung01 83 19
  • Format2014TitelRoofing Performance Requirements

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit