Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)
    Chemelex

    Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)

    Google-Übersetzung,

    ElectroMelt selbstregulierendes Heizkabel

    Raychem ElectroMelt EM2-XR ist ein robustes und langlebiges, selbstregulierendes Heizkabel zur Verhinderung von Schnee- und Eisbildung auf Rampen, Laderampen, Außentreppen und Zufahrten. Die Heizleistung beträgt 90 W/m bei 0 °C.

    Halten Sie die Zufahrtswege frei von Schnee und Eis.

    Elektrische Schneeschmelzanlagen halten Gehwege, Parkhäuser, Laderampen, Treppen und andere Bereiche frei von Schnee und Eis, um Rutschgefahren und Schäden an Personen und Fahrzeugen zu vermeiden.
    Unsere Systeme sind so konzipiert, dass sie sich problemlos in Rampen oder Zufahrtswege mit unregelmäßigen Formen integrieren lassen. Wir bieten eine Reihe von Lösungen, die den Anforderungen des jeweiligen Untergrunds gerecht werden, egal ob die Installation in Beton oder Asphalt erfolgt.

    Spezifikation
    • Features

      • Simple to design
      • Robust and easy to install: cable is resistant to damage during installation, cut to length
      • Safe and efficient in operation: no overheating, advanced energy saving controls
      • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free

      Specifications

      Color: Orange

      Ground Path Type: Braid

      Outer Jacket Material: Modified Polyolefin

      Supply Voltage: 208 - 277 V

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerraychem-electromelt-na
    • ProduktfamilieRaychem North America
    • ProduktgruppeHeat Tracing - Surface Snow Melting and Deicing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-24
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialModified Polyolefin
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Electric cables
    • ETIM-CodeEC000339
    • ETIM-NameHeating cable
    • Klassifizierung03 00 00
    • Format2014TitelConcrete
    • OmniClassNummer23-33 15 15 21
    • OmniClassTitelPipe Heat Tracing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit