Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raychem TraceTek TT-MLC-PC Leader Cable Clear, Plastic Connector
Chemelex

Raychem TraceTek TT-MLC-PC Leader Cable Clear, Plastic Connector

Google-Übersetzung,

Anschlusskabel transparent, Kunststoffstecker

Das Raychem TraceTek TT-MLC-PC ist ein modulares Anschlusskabel mit einem Sensorkabelstecker aus Kunststoff an einem Ende. Das andere Ende ist für den Anschluss an die Klemmenblöcke des Alarmmoduls vorbereitet. Länge: 4 m (12 ft).

Spezifikation
  • Features

    • Simple and fast to install: small, lightweight
    • Easy to design
    • Reliable and durable: 10 year product warranty available, maintenance free

    Specifications

    Conductor Material: Copper

    Conductor Size: 18 AWG

    Connector Material: Plastic

    Core Identification: Color

    Core Quantity: 4

    Insulation Material: Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)

    Length (L): 12 ft

    Outer Diameter (OD): 0.165 in

    Outer Sheath Material: ECTFE

Technische Spezifikation
  • Referenznummerraychem-tracetek-tt-mlc-pc
  • ProduktfamilieRaychem North America
  • ProduktgruppeLeak Detection Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFluoropolymer
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Electric cables
  • ETIM-CodeEC003249
  • ETIM-NameData and communication cable (copper)

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit