Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting and Deicing (Europe)
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting and Deicing (Europe)
    Chemelex

    Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting and Deicing (Europe)

    Google-Übersetzung,

    ElectroMelt selbstregulierendes Heizkabel

    Raychem ElectroMelt EM2-XR ist ein robustes und langlebiges, selbstregulierendes Heizkabel zur Verhinderung von Schnee- und Eisbildung auf Rampen, Laderampen, Außentreppen und Zufahrten. Die Heizleistung beträgt 90 W/m bei 0 °C.

    Spezifikation
    • Features

      • Simple to design
      • Robust and easy to install: cable is resistant to damage during installation, cut to length
      • Safe and efficient in operation: no overheating, advanced energy saving controls
      • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free

      Specifications

      Color: Orange

      Ground Path Type: Braid

      Outer Jacket Material: Modified Polyolefin

      Supply Voltage: 208 - 277 V

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerraychem-em2-xr-eu
    • ProduktfamilieRaychem Europe
    • ProduktgruppeHeat Tracing - Surface Snow Melting and Deicing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialModified Polyolefin
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Electric cables
    • ETIM-CodeEC000339
    • ETIM-NameHeating cable
    • OmniClassNummer23-33 15 15 21
    • OmniClassTitelPipe Heat Tracing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit