Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raychem TraceTek TT-Flat Probe - Water Sensor
Chemelex

Raychem TraceTek TT-Flat Probe - Water Sensor

Google-Übersetzung,

Flache Wassersensorsonde

Die Raychem TraceTek TT-FLAT-PROBE dient zur Erkennung von Wasserlecks an tiefliegenden Stellen, in Tropfschalen oder Sammelbecken. Sie ist für die Integration in ein größeres Leckageortungssystem konzipiert und kann von einem beliebigen Raychem TraceTek-Controller, wie beispielsweise einem TTDM-128- oder TT-SIM-Modul, überwacht werden.

Spezifikation
  • Features

    • Simple and fast to install: intended to be floor or tray mounted, using either screw or adhesive attachment
    • High visibility: bright orange color
    • Widely spaced electrodes help prevent false alarms in dirty or dusty environments

    Specifications

    Height (H): 1.26 in

    Housing Material: ABS

    Length (L): 4.7 in

    Max Ambient Temperature: 122 °F

    Min Water Depth to Trigger Leak On Insulating Surface: 0.5 in

    Min Water Depth to Trigger Leak On Metal Surface: 0.2 in

    Weight: 0.4 lb

    Width (W): 3.9 in

Technische Spezifikation
  • Referenznummerraychem-tracetek-tt-flat-probe
  • ProduktfamilieRaychem North America
  • ProduktgruppeLeak Detection Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)1.3
  • Breite (Inches)3.8
  • Tiefe (Inches)4.7
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)0.45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Sensoren
  • ETIM-CodeEC000900
  • ETIM-NameSensor/actuator terminal block

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit