Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor
Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor

    Maestro Sensor Switch with Occupancy/ Vacancy Sensor

    Google-Übersetzung,

    Der Anwesenheitssensorschalter Lutron Maestro kombiniert a

    Maestro-Schalter mit Passiv-Infrarot-Belegung oder Abwesenheit

    Sensor. Der Sensor erkennt die Wärme der sich bewegenden Insassen

    innerhalb eines Bereichs, um festzustellen, ob der Raum belegt ist.

    Basierend auf der Rückmeldung des Sensors, dem Belegungssensor

    Der Schalter passt die Last entsprechend an.

    Merkmale
    • Passive Infrarotsensoren mit exklusiver Lutron XCT-Technologie
    zur feinen Bewegungserkennung
    • 180° Sensorsichtfeld
    • Bis zu 30 Fuß x 30 Fuß (9 m x 9 m) [900 Fuß2 (81 m2)] große Bewegung
    Abdeckung und 20 Fuß x 20 Fuß (6 m x 6 m) [400 Fuß2 (36 m2)] gering
    Bewegungsberichterstattung
    • Die Belegungsversion kann auf Auto-EIN/Auto-AUS oder eingestellt werden
    Manuell-EIN/Auto-AUS
    • Vakanzversion verfügbar, um die Anforderungen von CA Title 24 zu erfüllen
    • Einstellbares Timeout (1, 5, 15 oder 30 Minuten) und hoch/niedrig
    Empfindlichkeitseinstellung
    • Lasttypen: Glühlampen, Halogen, ELV, MLV, CFL, LED,
    magnetisch fluoreszierend, elektronisch fluoreszierend und Ventilator.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Specifications

      Regulatory Approvals

      • UL® Listed to U.S. and Canadian safety

      requirements.

      • NOM Certification (MS- models only).

      Power

      • 120 V~ 50/60 Hz*

      • 120–277 V~ 50/60 Hz*

      Key Design Features

      • All lighting loads

      • Crush/tamper resistant lens

      • Smart ambient light detection

      • Adaptive switching algorithm for extended relay life

      • XCT Technology for fine motion detection

      • Lutron patented Softswitch

      Environment

      • Ambient operating temperature: 32 °F to 104 °F

      (0 °C to 40 °C), 0%–90% humidity, non-condensing.

      Indoor use only.

      Warranty

      • 5-Year Limited Warranty. For additional Warranty

      information, please visit

      www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Sensor_

      Warranty.pdf

      Additional Information

      • When using MS-OPS2, MS-OPS5M,

      MS-OPS6M2-DV, MS-VPS2, MS-VPS5M, or

      MS-VPS6M2-DV on GFI-controlled circuits, please

      see Lutron P/N 048440 on www.lutron.com

      • For Maestro Occupancy sensing dimmer models,

      please see Lutron P/N 369270 on www.lutron.com

      • For use with MA-AS, MSC-AS, MA-AS-277, or

      MSC-AS-277 to control the load from more than two

      locations, please see Lutron P/N 048435 on

      www.lutron.com

      • For more information, please see

      www.lutron.com/occvacsensors

      • Lutron Customer Assistance: 1.844.LUTRON1


      Advanced Features

      Switching

      • Standard zero cross—maximizes relay life by

      switching at the point of minimum energy on the AC

      power curve

      • Adaptive zero cross—maximizes relay life by

      switching at the point of minimum energy on the

      AC power curve. Actively adapts to variations in

      relay timing

      • Lutron Patented Softswitch circuit—eliminates arcing

      at mechanical contacts when loads are switched.

      Extends relay life to an average of 1,000,000 cycles

      (on/off) for resistive, capacitive, or inductive sources

      XCT Technology

      Advanced sensing technology for fine motion

      detection ensures that the lights stay on while the

      room is occupied, and that the sensor does not turn

      on falsely when there is no occupancy in the room.

      For more information, see

      www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/

      white%20paper%20XCT%204-23-09%20B.pdf

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-ms-ops6m2-dv
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeMaestro® Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.69
    • Breite (Inches)2.94
    • Tiefe (Inches)1.25
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Sensoren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA