Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raychem TraceTek TT1000 Water Sensing Cable, Modular
Chemelex

Raychem TraceTek TT1000 Water Sensing Cable, Modular

Google-Übersetzung,

TT1000 Wassersensorkabel, modular

Raychem TraceTek TT1000-XX–PC sind Wassermeldekabel mit fester Länge und werkseitig installierten Kunststoffsteckern. Sie werden hauptsächlich in Gewerbegebäuden eingesetzt und dienen typischerweise der Leckageortung unter Doppelböden, in Technikräumen und ähnlichen Bereichen mit glatter Oberfläche. Das Kabel erkennt Wasser an jeder beliebigen Stelle seiner Länge. Ausgestattet mit einem Alarm- und Ortungsmodul erkennt es Wasserlecks, löst einen Alarm aus und lokalisiert die Leckage präzise.

Spezifikation
  • Features

    • Advanced technology: rugged conductive polymer and fluoropolymer construction, resistant to corrosion and abrasion
    • Simple and fast to install: small, lightweight and flexible
    • Easy to design, fast drying, and reuseable
    • Distributed leak detection and location over a wide range of areas
    • Reliable and durable, 10 year product warranty available

    Specifications

    Detection: Water

    Detection Method: Raychem Conductive-Polymer Technology

    Max Operating Temperature: 167 °F

    Outer Diameter (OD): 0.236 in

Technische Spezifikation
  • Referenznummerraychem-tracetek-tt1000
  • ProduktfamilieRaychem North America
  • ProduktgruppeLeak Detection Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFluoropolymer
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Sensoren
  • ETIM-CodeEC003249
  • ETIM-NameData and communication cable (copper)

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit