Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
nVent RackChiller In-Row 45
nVent RackChiller In-Row 45
nVent RackChiller In-Row 45
    nVent

    nVent RackChiller In-Row 45

    Google-Übersetzung,

    Intelligente Präzisionskühlung für Rechenzentren

    Der nVent SCHROFF RackChiller In-Row 45 Kaltwasserkühler ist für die Bewältigung der kritischen Kühlanforderungen von Server- und Netzwerk-Racks konzipiert. Das Kühlsystem ist in einen mobilen Varistar CP-Rahmen integriert und ermöglicht so eine ideale Anbindung nebeneinander an Varistar CP-Racks oder Racks von Drittanbietern. Der Kühler verfügt über perforierte Vorder- und Hintertüren. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration in Regalreihen mit Warm- oder Kaltgangeinhausung. Die integrierten Ventilatoren bewegen die warme Abluft aus dem Warmgang durch einen Luft-Wasser-Wärmetauscher, wo die Wärme an einen Wasserkreislauf übertragen wird. Die Luft wird dann in den Kaltgang zu den Geräten geleitet. Die Einheiten können optimal an individuelle Packungsdichte- und Redundanzanforderungen angepasst werden.

    Spezifikation
    • Features & Benefits

      • Fans, power supplies, controller and control valve all are hot-swappable.
      • 7” high resolution touch screen interface.
      • Integrated casters and levelling feet for simple reconfiguration of rows.
      • Hydraulic connection and cabling through top or bottom panel.
      • Automatic fan speed and valve opening control.
      • Standard Dimensions: 300W / 2000H. Version in 1000D and 1200D available; other dimensions upon request.
      • Ideal for hot Aisle Containment.
      • Maximum availability and quick repair.
      • Designed for efficient operation at increased facility water temperatures.
      • Combination with direct to chip liquid cooling.
      • Modular standard - easy to adapt to individual requirements.
      • Minimal planning outlay / short setup time.
      • Minimum changes between In-Row and LHX (In-Rack) design - simplifies planning, layout and specification.
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerRackChiller-In-Row-45
      • ProduktfamilienVent Data Center Solutions
      • ProduktgruppeIn-Row Coolers
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
      • ETIM-CodeEG015220
      • ETIM-NameHeat exchangers
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_38
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCalorifiers and plate heat exchangers
      • Klassifizierung27 21 00
      • Format2014TitelData Communications Network Equipment
      • OmniClassNummer23-27 23 00
      • OmniClassTitelHeat Exchangers