Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
    nVent

    nVent RackChiller RDHX PRO

    Google-Übersetzung,

    RDHX PRO-Kühlwasserkühleinheiten sind für die lokale und energieeffiziente Kühlung in Rechenzentren konzipiert und verfügen über werkzeuglose, im laufenden Betrieb austauschbare Komponenten für maximale Betriebszeit und Wartungsfreundlichkeit, wodurch eine längere Lebensdauer entsteht und die Produktivität der Kunden gewährleistet wird.
    Es ist für HPC- und Warmwasserkühlung konzipiert und ermöglicht das ganze Jahr über freie Kühlung bei bestimmten Umgebungstemperaturen.

    Spezifikation
    • Features

      • Supports 3rd party racks
      • Cooling Capacity (800 W version)
        – 78 kW @ supply water 14°C and air supply 24°C
        – 44 kW @ supply water 24°C and air supply 27°C
      • 4 different models in size 600 W and 800 W, 2000 H and 2200 H
        – other sizes upon request, e.g. 2450 H, 650 W - 750 W
      • Total depth of device incl. fans 281 mm
      • Door opening angle > 90 degrees with integrated door stop
      • Air temperature, air humidity, water temperature, water flow, water pressure sensors (optional)
      • Leak detection sensors built-in (optional)
      • Toolless, hot-swappable fans, PSUs and main controller, no opening of door required
      • 7" touch panel display with new User Interface
      • Connectivity: Ethernet, Web Interface, SNMP v3, Modbus TCP and RTU, Redfish
      • Integrated condensate pump (optional, only needed when topfeed)

      Benefits 

      • Maximum availability and quick repair
      • Designed for efficient operation at increased facility water temperatures
      • Combination with direct to chip liquid cooling
      • Modular standard easy to adapt to individual requirements
      • Minimal planning outlay/short setup time
      • No need to open the door while servicing fans screws cannot be dropped or lost on the data center floor as they are attached to the module.
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerRackChiller-RDHX-Pro
      • ProduktfamilienVent Data Center Solutions
      • ProduktgruppeRear Door Heat Exchangers
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
      • ETIM-CodeEG015220
      • ETIM-NameHeat exchangers
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_38
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCalorifiers and plate heat exchangers
      • Klassifizierung23 57 00
      • Format2014TitelHeat Exchangers for HVAC
      • OmniClassNummer23-27 23 00
      • OmniClassTitelHeat Exchangers