Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
nVent ProLine S1 Server Package
nVent

nVent ProLine S1 Server Package

Google-Übersetzung,

ProLine S1 Server Package Cabinets sind eine wirtschaftliche Lösung für Auftragnehmer, kleine Computerräume, Schulen, Einzelhandelsgeschäfte oder kleinere Netzwerke, die einen Mehrzweckschrank für Server, Switches, Kabel und andere Kommunikationsgeräte benötigen. Mehrere Größen, Konfigurationen und Zubehörteile verleihen den ProLine S1-Schränken eine breite Anwendungsflexibilität. ProLine S1 Serverpakete sind eine rechenzentrumsfähige Lösung, die für die Konfiguration in Reihen- oder Standalone-Konfiguration entwickelt wurde. Die Schränke verfügen über ein Luftstrommanagement und bieten einfachen Kabelzugang/Montagevorrichtungen.

Spezifikation
  • Features & Benefits

    • Top panel has four-corner brush strip cable entry
    • Internal airflow management
    • Cable management (750mm and 800mm wide models)
    • Plinth base
    • Ability to externally mount cable management (i.e. ladder rack)
    • Caster/leveler kit pre-installed
    • PDU mounting brackets included (qty 2 pair)
    • Joining kits included with “middle” configurations

    Industry Standards

    • UL 2416 Listed File Number E230874
    • cUL Listed per CSA 22.2 60950-1-07
    • UL 2416 Bonding and Grounding (with use of PGK grounding Kit)
    • EIA 310-D (RU – Rack Unit spacing, marking, and positioning)
    • IEC 60529, IP20

    Specifications

    • Material Mild Steel
    • Finish Powder Coated
    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
    • Thickness 16 ga
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhoffman-proline-s1-server-package
  • ProduktfamilienVent Data Center Solutions
  • ProduktgruppeCabinets and Racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • ETIM-CodeEC002500
  • ETIM-NameNetwork cabinet
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
  • Klassifizierung27 21 00
  • Format2014TitelData Communications Network Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA