Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
    nVent

    LENTON Connect Shear Bolt Couplers

    Google-Übersetzung,
    nVent LENTON Connect ist ein System zum Verbinden von Bewehrungsstäben vor Ort, das keine Vorbereitung der Stabenden erfordert. Es ist ideal für Neubau-, Reparatur- oder Nachrüstanwendungen. Die Kupplung verfügt über zwei integrierte gezahnte Schienen, die für die Entwicklung der vollen Festigkeit der Bewehrungsstäbe (Bewehrungsstäbe) und eine verbesserte allgemeine strukturelle Integrität bei Zug-, Druck-, Spannungsumkehr- und dynamischen Anwendungen sorgen. Connect ist für den Einsatz beim Verbinden von Stützen, Brückenanwendungen, Pfahlgründungen, Verbinden mit in Beton gegossenen hervorstehenden Dübeln, Verschlussgüssen, Balken und anderen anspruchsvollen Verbindungsanwendungen konzipiert. nVent LENTON Connect-Kupplungen ermöglichen eine einfache und unkomplizierte Installation vor Ort, da keine Vorbereitung der Stabenden, kein Sägen oder Pressen erforderlich ist. Die Kupplungen können je nach Kupplungsgröße mit nur einem Standardschlüssel oder einem Schlagschrauber installiert werden. Die Schraubenköpfe scheren ab, wenn das richtige Schraubendrehmoment erreicht ist, was eine vollständige Sichtprüfung ermöglicht.
    Spezifikation
      • Requires no special bar end preparation such as sawing
      • Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools
      • Works with a variety of international reinforcing bar grades and sizes
      • Designed to meet or exceed ACI318, International Building Codes and Department of Transportation requirements
      • Available in short (S2) and long (B12) versions depending on your performance needs

      Please see our website or contact your local sales representative for regional availability.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlenton-connect-shear-bolt-couplers
    • ProduktfamilienVent LENTON
    • ProduktgruppeConnect Shear Bolt Splicing System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
    • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
    • OmniClassNummer23-13 31 21 11 17
    • OmniClassTitelReinforcement Couplers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit