Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
nVent RackChiller LHX+ 45 In-Rack Air-to-Water Cooler
nVent RackChiller LHX+ 45 In-Rack Air-to-Water Cooler
nVent RackChiller LHX+ 45 In-Rack Air-to-Water Cooler
    nVent

    nVent RackChiller LHX+ 45 In-Rack Air-to-Water Cooler

    Google-Übersetzung,

    Intelligente Präzisionskühlung für Edge-Anwendungen

    Der nVent SCHROFF LHX+ 45 In-Rack-Kühlwasserkühler ist für die Bewältigung der Kühlanforderungen geschäftskritischer Geräte konzipiert. Das Kühlsystem ist in einen mobilen Varistar CP-Rahmen integriert und ermöglicht so eine ideale Anbindung an Varistar CP-Racks nebeneinander.
    Der Kühler verfügt über ein integriertes Plenum vorne und hinten für Kalt- bzw. Heißluft. Dies ermöglicht die Erstellung eigenständiger Reihen von IP55-geschützten Racks.
    Die integrierten Lüfter transportieren die warme Abluft der Server durch einen Luft-Wasser-Wärmetauscher und geben die Wärme an einen Wasserkreislauf ab. Die Luft wird dann in das vordere Plenum in Richtung der Ausrüstung geleitet. Die Einheiten können optimal an individuelle Packungsdichte- und Redundanzanforderungen angepasst werden.

    Spezifikation
    • Features & Benefits

      • Frame and panels with IP55 gaskets towards ambient, IP10 towards attached racks
      • Fans, power supplies, controller and control valve all are hot-swappable
      • 7′′ high resolution touch screen interface
      • Integrated casters and levelling feet for simple reconfiguration of rows
      • Hydraulic connection and cabling through top or bottom panel
      • Automatic fan speed and valve opening control
      • Standard Dimensions: 300 W / 2000 H. Version in 1000D and 1200D available; other dimensions upon request
      • EMC protection available upon request
      • Higly stable temperature control down to 0.1K p.p. available upon request
      • Ideal for edge computing and physics applications
      • Maximum availability and quick repair
      • Designed for efficient operation at increased facility water temperatures
      • Combination with direct to chip liquid cooling
      • Modular standard - easy to adapt to individual requirements
      • Minimal planning outlay / short setup time
      • Minimum changes between In-Row and LHX (In-Rack) design - simplifies planning, layout and specification
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLHX_45-In-Rack-Air-to-Water-Cooler
    • ProduktfamilienVent Data Center Solutions
    • ProduktgruppeIn-Rack Coolers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
    • ETIM-CodeEG015220
    • ETIM-NameHeat exchangers
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCalorifiers and plate heat exchangers
    • Klassifizierung23 57 00
    • Format2014TitelHeat Exchangers for HVAC
    • OmniClassNummer23-27 23 00
    • OmniClassTitelHeat Exchangers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit