Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CADDY Pyramid RL Roller-Based Supports
CADDY Pyramid RL Roller-Based Supports
CADDY Pyramid RL Roller-Based Supports
CADDY Pyramid RL Roller-Based Supports
    nVent

    CADDY Pyramid RL Roller-Based Supports

    Google-Übersetzung,

    Die rollenbasierten Stützen nVent CADDY Pyramid RL bieten eine ideale Lösung für mechanische Rohrleitungssysteme. Eine dauerhafte Leistung wird durch die Bereitstellung von Polymerrollen für eine korrosionsfreie Rotation sichergestellt. Die rollenbasierten Stützen nVent CADDY Pyramid RL sind speziell dafür ausgelegt, die Bildung von flachen Stellen und festsitzenden Rollen während der Ausdehnung und Kontraktion zu verhindern. Eine hervorragende Lastverteilung und eine abriebarme Schaumstoffschnittstelle sorgen dafür, dass die Dachmembran trotz unterschiedlicher Dachoberflächen und Verschiebungen durch Ausdehnung und Kontraktion geschützt ist.

    Spezifikation
      • Polymeric rollers ensure corrosion free rotation
      • Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection
      • Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam
      • Ready to use out of the box, saving installation time and labor
      • Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernvent-caddy-pyramid-rl-roller-based-supports
    • ProduktfamilienVent CADDY
    • ProduktgruppeRooftop Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • Klassifizierung23 05 29
    • Format2014TitelHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • OmniClassNummer23-27 43 13
    • OmniClassTitelMechanical Pipe Supports