Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CADDY Pyramid ST Strut-Based Supports
CADDY Pyramid ST Strut-Based Supports
CADDY Pyramid ST Strut-Based Supports
CADDY Pyramid ST Strut-Based Supports
CADDY Pyramid ST Strut-Based Supports
CADDY Pyramid ST Strut-Based Supports
CADDY Pyramid ST Strut-Based Supports
    nVent

    CADDY Pyramid ST Strut-Based Supports

    Google-Übersetzung,

    Die Strebenhalterungen nVent CADDY Pyramid ST bieten eine ideale Lösung für die Befestigung elektrischer und mechanischer Anwendungen an Streben. Überlegene Lastverteilung und eine abriebfeste Schaumstoffoberfläche sorgen dafür, dass die Dachmembran trotz unterschiedlicher Dachoberflächen und Verschiebungen durch Ausdehnung und Kontraktion geschützt ist.

    Spezifikation
      • Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces
      • Ready to use out of the box, saving installation time and labor
      • Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam
      • Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection
      • Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernvent-caddy-pyramid-st-strut-based-supports
    • ProduktfamilienVent CADDY
    • ProduktgruppeRooftop Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • Klassifizierung23 05 29
    • Format2014TitelHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • OmniClassNummer23-27 43 13
    • OmniClassTitelMechanical Pipe Supports