Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
nVent RackChiller CDU100 Coolant Distribution Unit
nVent

nVent RackChiller CDU100 Coolant Distribution Unit

Google-Übersetzung,

Der nVent HOFFMAN RackChiller CDU100 ist ein Rack-basierter CDU, der für die Anforderungen der anspruchsvollsten HPC-Anforderungen von heute gebaut wurde. Kann mehr als 100 kW Wärmelast in einem bemerkenswert kleinen Raum von 4 HE bewältigen. Der RackChiller CDU100 ist ein äußerst effizienter Wärmetauscher, der ASHRAE W4-Warmwasser verwendet, um Prozessor- und Komponentenwärme zu verwalten.

Spezifikation
  • Features & Benefits

    • Manages 100kW+ of processor load per network
    • Compatible with ASHRAE W4 warm water cooling
    • N+1 redundant centralized pumps
    • Dry-break quick disconnects (optional)
    • 5-inch LCD screen with touch functionality
    • Integrated control and monitoring system (Webserver, Modbus, SNMP)
    • Internal and external leak detection system
    • 4U rack-mount chassis
    • Warm water cooling reduces the need for chillers
    • Quick and easy installation and service
    • Pump redundancy: 2 pumps for n+1 redundancy

    Industry Standards

    • UL/cUL Recognized
    • CE

    Specifications

    • Material: Mild Steel
    • Finish: Plated
    • Color: Black Grey
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRackChiller-CDU100-coolant-distribution-unit
  • ProduktfamilienVent Data Center Solutions
  • ProduktgruppeCoolant Distribution Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
  • ETIM-CodeEC002500
  • ETIM-NameNetwork cabinet
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
  • Klassifizierung27 21 00
  • Format2014TitelData Communications Network Equipment
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit