Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
nVent RackChiller CDU800 Coolant Distribution Unit
nVent

nVent RackChiller CDU800 Coolant Distribution Unit

Google-Übersetzung,

Der nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 wurde für die effiziente und sichere Versorgung von IT-Geräten entwickelt. Das gesamte System ist darauf ausgerichtet, höchste Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit zur Unterstützung der Direkt-auf-Chip-Flüssigkeitskühlung zu bieten. Der CDU800 wird von einem primären Anlagenwassersystem (FWS) gespeist, in dem die integrierten Pumpen den Kühlkreislauf des sekundären Technologiekühlsystems (TCS) antreiben. Der Wärmetauscher überträgt die überschüssige Wärme vom sekundären Kühlmittel auf das primäre. Das komplette System ist in ein ästhetisches Gehäuse mit abnehmbaren Seitenwänden und Türen integriert. Die CDU kann auf einer Platte oder einem Doppelboden, in Reihe mit Geräteracks oder in einem separaten Technikraum installiert werden.

Spezifikation
  • Features & Benefits

    • 800+kW of cooling capacity @ 6K (850 LPM Primary)
    • Redundant high-performance, leak-free pump system
    • Integrated variable speed drives
    • Coolant connections through top or bottom panel
    • Integrated 10-inch touch panel display
    • Remote control features through Ethernet, SNMP v3, Modbus
    • On-board integrated leak detection
    • Unrivaled power density – fits into standard data center footprint
    • Serviceable during operation – no need for shut down during system maintenance
    • Redundant system layout minimizes risk for single points of failure
    • Integrates with nVent Guardian Management Gateway and sensors portfolio

    Industry Standards

    • UL/cUL Listed; File No. SA7402
    • CE

    Specifications

    • Material: Mild Steel
    • Finish: Plated
    • Color: Black Grey
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRackChiller-CDU800-coolant-distribution-unit
  • ProduktfamilienVent Data Center Solutions
  • ProduktgruppeCoolant Distribution Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
  • ETIM-CodeEC002500
  • ETIM-NameNetwork cabinet
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
  • Klassifizierung27 21 00
  • Format2014TitelData Communications Network Equipment
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit