Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2-Hour Fire-Rated Deck Compression Seal
Nystrom

2-Hour Fire-Rated Deck Compression Seal

Google-Übersetzung,

Feuerhemmender Boden- und Decksschaum. Nystroms feuerfeste Deckskompressionsdichtung ist ein Silikonbalgsystem, das mit einem 2 Stunden feuerhemmenden gesättigten Schaum entwickelt wurde. Es ist wasserdicht, feuerfest und hat eine doppelseitige Primärdichtung für neue und nachgerüstete strukturelle Dehnungsfugen in Parkdeckanwendungen.

Merkmale
  • 2-Stunden-Feuerschutzboden
  • UL-gelistet
  • Multifunktional
  • Schalldämpfung
  • Nicht-invasive Verankerung
  • Wachsfrei
Spezifikation
  • Model: FHES2 Load: Pedestrian Material: Silicone bellow with foam sealant Minimum Size: 1/2 inch Maximum Size: 4 inches Length: 6.56 linear feet (2 meters) Application: Interior or Exterior Installation: Horizontal Colors: Pecora Gray only Options: Terminations and Transitions Movement: +/-50% (Total 100%) Fire-Rating: 2-Hour Certification: UL 2079, ASTM E1966, E119 and E1399 Warranty: 1 year
Technische Spezifikation
  • Referenznummernystrom-118
  • ProduktfamilieConstruction
  • ProduktgruppeCompression Seals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSealant
  • Sekundär MaterialSchaumstoff
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
  • IFCClassificationPlatte
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 91 13
  • Format2014TitelCompression Seals
  • OmniClassNummer23-13 23 19 17 11
  • OmniClassTitelCompression Seals

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit