Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QuickDrain SquareDrain Stream Cover
Oatey

QuickDrain SquareDrain Stream Cover

Google-Übersetzung,

QuickDrain bietet stilvolle rechteckige Duschablaufabdeckungsdesigns, darunter Stones, Deco und Tile-In sowie das exklusive Michael Graves Stream Design. Erhältlich in den Größen 4 Zoll, 5 Zoll und 6 Zoll mit Optionen in gebürstetem Edelstahl, poliertem Edelstahl, gebürstetem Gold, poliertem Gold, mattem Schwarz, poliertem Schwarz, geölter Bronze und poliertem Roségold. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie SquareDrain ein durchschnittliches Badezimmer in eine willkommene Abwechslung vom Alltag verwandeln kann. QuickDrain ist mehr als ein Abfluss – es ist eine komplette Duschlösung.

HAUPTMERKMALE

  • SquareDrain Punktablaufabdeckungen werden mit einem Ablaufkörper kombiniert, der in der Mitte oder versetzt in einer Duschwanne mit Gegengefälle angeordnet wird
  • Exklusives Stream-Cover-Design in Zusammenarbeit mit Michael Graves
  • Hergestellt aus 0,18" dickem Edelstahl 304
  • Erhältlich in acht Ausführungen, darunter gebürsteter Edelstahl, polierter Edelstahl, gebürstetes Gold, poliertes Gold, mattschwarz, poliertes Schwarz, geölte Bronze und poliertes Roségold
  • Cover-Stile entsprechen den aktuellsten Designtrends, einschließlich zeitgenössischer, moderner Mid-Century-, moderner Bauernhäuser, industrieller und mehr
Spezifikation
  • Brand: QuickDrain

    Cover Design: Stream

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQuickDrain_SquareDrain_Stream_Cover
  • ProduktfamilieShower System
  • ProduktgruppeSquare Covers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit