Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth

    Haven One Office Phone Booth

    Eine kompakte und ergonomisch gestaltete Kabine, die sich perfekt in jedes Arbeitsumfeld einfügt.

    Mit Blick auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit entwickelt, verfügt sie über eine leichte, aber dennoch robuste Struktur aus hochwertigen Materialien, die hohe Leistungsfähigkeit ohne Kompromisse gewährleistet. Das Interieur besteht aus schallabsorbierenden PET Paneelen sowie einem pflegeleichten, strapazierfähigen Teppichboden, was die Kabine besonders praktisch und funktional macht.

    Die kratzfesten Paneele aus Eichenfurnier verleihen der Kabine einen eleganten Touch, während die Glasflächen auf beiden Seiten für reichlich Tageslicht und ein stilvolles Design sorgen.

    Haven One verfügt außerdem über integrierte Features wie ein robustes Eichenregal mit integrierter Steckdose, um den täglichen Büroanforderungen gerecht zu werden.

    Spezifikation
    • Abmessungen & Gewicht

      Außenmaße:
      H: 2250 mm  B: 1000 mm  T: 1000 mm 

      Innenmaße:
      H: 2020 mm  B: 910 mm  T: 910 mm 

      Gesamtgewicht: 261 kg 

      Schallschutz:
      Klasse B gemäß ISO 23351-1

      Beleuchtung:
      Duales LED-System mit einer Haupteinheit und zwei Lichtstreifen. 4000 K Farbtemperatur, bis zu 500 Lux auf der Tischoberfläche.

      Sensor:
      Hochempfindliche PIR-Sensortechnologie zur automatischen Aktivierung und Deaktivierung der Hauptbeleuchtung und Belüftung.

      Belüftung:
      Maximaler theoretischer Luftdurchsatz von 242 m³/h, bereitgestellt durch ein leises Doppellüftungssystem.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHaven-One-Office-Phone-Booth
    • ProduktfamilieOffice Phone Booths
    • ProduktgruppeThe Haven One Phone Booth
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inBulgarien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika