OFM 33378 Core Collection Edge Series 78" moderner Konferenztisch aus Holz.
Die industrielle Atmosphäre der Edge-Serie ist auf Funktion, Stil und Langlebigkeit ausgelegt. Dieser 78-Zoll-Konferenztisch bringt moderne Eleganz in Ihr Büro oder Ihren Arbeitsplatz. Die Schlichtheit des Designs ergänzt auch jeden Wohnraum und kann als minimalistischer Esstisch verwendet werden Textur von Webknoten im Holz geben einen zeitlosen Akzent. 10-Gauge-Stahlbeine mit einem Vollstahlrahmen sorgen für eine extrem haltbare Struktur und verstellbare Nivelliergleiter an allen vier Beinen halten den Tisch an Ort und Stelle, um sicherzustellen, dass der Boden nicht beschädigt wird. Die erdige Hommage dieses großen Tisches ist eine perfekte Ergänzung für jeden Raum und wird durch die eingeschränkte lebenslange OFM-Garantie abgesichert.
KONFERENZTISCH: Strategisch konstruiert, um sowohl ein Büro als auch einen Wohnraum zu ergänzen; Der einfache, neutrale Stil dieser Tische ist zeitlos und verleiht jedem Raum einen industriellen Akzent.
MODERNER SCHREIBTISCH: Dieser Konferenztisch ist vielseitig einsetzbar. Die erdige Hommage dieser Tische wird alles andere, was in den Raum gehört, betonen und schmücken.
LANGLEBIGES BÜROMÖBEL: Die Verwendung der 10-Gauge-Stahlbeine mit antikbrauner Oberfläche und der 2 Zoll dicken Holzkante strukturiert Ihren Raum mit einem industriellen Look.
WOOD TABLE: Schicht in der Wärme mit der massiven Ulmenholzplatte mit Nussbaumbeize. Die Textur und das Design der Knoten im Holz fließen nahtlos in jeden Raum ein.
SCHREIBTISCH mit GARANTIE: Stabilität wird großgeschrieben, weshalb der Schreibtisch mit einem Vollstahlgestell gefertigt wird. Unterstützt durch die eingeschränkte lebenslange OFM-Garantie.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |