Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OFM ESS-1002 Essentials Collection 2-Drawer Office Desk
OFM ESS-1002 Essentials Collection 2-Drawer Office Desk
OFM ESS-1002 Essentials Collection 2-Drawer Office Desk
    OFM

    OFM ESS-1002 Essentials Collection 2-Drawer Office Desk

    Google-Übersetzung,

    OFM ESS-1002 Essentials Collection Schreibtisch mit 2 Schubladen

    MODERNER SCHREIBTISCH: Dieser Home-Office-Schreibtisch hat ein klares, modernes Design, das sich gut in jede Umgebung einfügt und gleichzeitig den Platz unter dem Schreibtisch maximiert.
    AUFBEWAHRUNG: Dieser Computertisch verfügt über zwei breite Schubladen, die sich perfekt für die Aufbewahrung von Bürobedarf, Papierkram und mehr eignen.
    LANGLEBIG: Dieser Arbeitstisch hat einen starken pulverbeschichteten Stahlrahmen sowie eine langlebige 3/4" dicke Platte, die jahrelang hält. Abmessungen (Zoll) - Innenbeinabstand - 17,75 x 41,625, Gesamttiefe - 18,875. Gesamthöhe - 30. Gesamtbreite - 43.875
    GERÄUMIG: Mit einer großen Schreibtischfläche von 18 7/8" x 43 7/8" bietet Ihnen diese Workstation viel Platz für Ihren Laptop, Desktop-Computer, Monitor und mehr.
    HOLZMASERUNG: Die Schreibtischoberfläche hat eine realistische Holzmaserung und eine subtile Textur, um sie zu einer stilvollen Ergänzung für jeden Arbeitsplatz zu machen
    Erfüllt und/oder übertrifft ANSI/BIFMA-Leistungsstandards.

    In der Kollektion Essentials by OFM trifft Qualität auf Wert. Der Schreibtisch ESS-1002 verfügt über ein klares, modernes Design mit zwei breiten Schubladen, die sich perfekt für die Aufbewahrung von Büromaterial, Papierkram und mehr eignen. Der Rahmen besteht aus starkem, pulverbeschichtetem Stahl und verfügt über eine stabilisierende Sichtblende an den Hinterbeinen und Nivellierfüße an allen Ecken für eine stabile Arbeitsfläche. Die strapazierfähige Platte ist 0,7 Zoll dick und hat eine realistische Holzmaserung und subtile Textur. Die großzügige 18 7/8 Zoll x 43 7/8 Zoll große Schreibtischoberfläche bietet Ihnen viel Platz zum Arbeiten, Lernen oder Gestalten. Einfach zu montieren, Das schlanke Design und der konkurrenzfähige Preis des ESS-1002 machen ihn zu einer perfekten Ergänzung für jedes Zuhause, Büro, Wohnheim oder Schule. Der Schreibtisch ist 30 Zoll hoch und hat eine Tragfähigkeit von 200 Pfund. Passendes mobiles Untergestell mit 3 Schubladen ebenfalls erhältlich (separat oder als Set mit ESS-1002 erhältlich). Dieses Modell erfüllt oder übertrifft die Industriestandards für Sicherheit und Haltbarkeit und wird durch unsere Essentials by OFM Limited Lifetime-Garantie abgesichert.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Interior Leg Space: 17.75" x 41.625"
      Overall Depth: 18.875"
      Overall Height: 30"
      Overall Width: 43.875"
      Height: 30"
      Included Components: ESSENTIALS 2-DRAWER OFFICE DESK 
      Is Assembly Required?: true
      Item Shape: Desk
      Length: 18.875"
      Material: Steel
      Number of Items: 1
      Part Number: ESS-1002
      UPC: 845123090503
      Warranty Description: Ofm limited lifetime warranty.
      Width: 43.875"

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOFM-ESS-1002-Essentials-Collection-2-Drawer-Office-Desk
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeDesks
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)30
    • Breite (Inches)43.9
    • Tiefe (Inches)18.9
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit