Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair
OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair
OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair
    OFM

    OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair

    Google-Übersetzung,

    OFM 403-VAM Core Collection Vinyl-Gäste- und Empfangsstuhl.

    Der Empfangsstuhl der Serie 403 von OFM ist die perfekte Lösung für Sitzgelegenheiten im Gast- oder Empfangsbereich. Es verfügt über eine Kufenbasis aus starkem, stabilem ovalem 17-Gauge-Stahlrohr mit 1,5 Zoll Durchmesser und ist durch eine abriebfeste schwarze Oberfläche geschützt. Ermöglichen Sie Ihren Gästen mit der 3 Zoll dicken Sitzfläche und der 2,5 Zoll dicken Rückenpolsterung ein bequemes Sitzen PVC-freies Polyurethan-Vinylgewebe ist antimikrobiell, antibakteriell, lässt sich leicht reinigen und ist selbst in stark frequentierten Umgebungen leicht zu pflegen.Das schlichte Design passt zu jedem Empfang oder Bereich, in dem Gästekomfort gewünscht wird.Einfache Montage.Dieses Modell entspricht oder übertrifft die Industrie Standards für Sicherheit und Haltbarkeit und wird durch die eingeschränkte lebenslange Garantie von OFM abgesichert.

    Vollständig gepolstert mit leicht zu reinigendem, antimikrobiellem Vinyl.
    Stabiles Kufengestell aus Stahlrohr mit Armen.
    Zusätzlicher Komfort durch dick gepolsterten Rücken und Sitz.
    Leicht zusammenzubauen. Sitzhöhe - 18,50 Zoll mit 250 Pfund Gewichtskapazität.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Arm Height: 24.50"
      Back Size: 19.50" W x 16.75" H
      Base Size: 24.25" x 22.75"
      Exterior Arm Width: 24.75"
      Interior Arm Width: 21"
      Overall Foot Print: 33"H x 24.75"W x 26.50"D
      Overall Depth: 26.50"
      Overall Height: 33"
      Overall Width: 24.75"
      Seat Height: 18.50"
      Seat Size: 19.50" W x 19.25" D
      Carton Size: 12" H x 23" W x 29" L
      Carton Cube: 4.631944
      Ship Weight: 30.65
      LTL Class: 125
      LTL NMFC Code: 80580-05
      Harmonized Tariff Code: 9401.71.0031
      Ground Shippable: Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOFM-403-VAM-Core-Collection-Vinyl-Chair-with-Arms
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChairs
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)33
    • Breite (Inches)24.75
    • Tiefe (Inches)26.5
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit