Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest
OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest
OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest
    OFM

    OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest

    Google-Übersetzung,

    OFM 540 Core Collection Ergo-Bürostuhl mit Mesh-Rückenlehne und -Sitz mit optionaler Kopfstütze.

    Der OFM Core Collection Ergo Mesh-Bürostuhl in Schwarz bietet eine ähnliche Ergonomie und Funktionalität wie führende ergonomische Bürostühle zu einem Bruchteil des Preises und ein schlankes, stilvolles Aussehen, das mit Sicherheit Aufmerksamkeit erregen wird. Das belüftete Ergo-Design umfasst eine dreiteilige konturierte Rücken- und Kopfstütze aus Mesh mit verstellbarer Lendenwirbelsäule, einen Mesh-Sitz mit Tiefeneinstellung, Synchro-Tilt-Steuerung und verstellbare 4D-Armlehnen. Die 4D-Verstellung ermöglicht eine Höhen-, Tiefen-, Breiten- und Schwenkverstellung der Armlehnen. Der Computer-Schreibtischstuhl Ergo Mesh verfügt außerdem über eine Chrombasis mit Arm- und Rollenakzenten und Mesh-Gewebe für die Rückenlehne und den Sitz. Dieser Schreibtischstuhl erfüllt die ANSI/BIFMA-Standards, hat eine empfohlene Gewichtsgrenze von 275 lb und wird durch die eingeschränkte lebenslange OFM-Garantie unterstützt.

    KÜHLENDER ARBEITSSTUHL MIT MESH-RÜCKENSEITE: Ein atmungsaktives, dreiteiliges, belüftetes Design mit konturierter Netzrückenlehne und optionaler Kopfstütze bietet Komfort, in den Sie einsinken können
    Lordosenstütze: Hilft bei der Druckentlastung und unterstützt Ihre Körperhaltung mit Sitztiefenverstellung für die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung sowie einstellbarer Lordosenstütze
    ERGONOMISCHER BÜROSTUHL: Die Synchro-Neigungssteuerung ermöglicht es den Füßen des Benutzers, auf dem Boden zu bleiben, während er sich für eine individuelle Anpassung neigt
    VERSTELLBARER ARM-BÜROSTUHL: 4D-verstellbare Arme ermöglichen eine Anpassung der Höhe, Vorder- und Rückseite, der Armbreite und der Armschwenkung für maximale Anpassung
    Langlebiger Bürostuhl: Dieser stilvolle Bürostuhl verfügt über eine Chrombasis mit Arm- und Rollenakzenten. Es kann bis zu 275 lb tragen und ist ANSI/BIFMA-zertifiziert. Unterstützt durch die eingeschränkte lebenslange OFM-Garantie.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Arm Height: 25.75" - 27.75"; 29.75" - 31.75"
      Back Size: 20.08" W x 33.16" H
      Exterior Arm Width: 25.2" - 26.38"
      Interior Arm Width: 17.72" - 19.69"
      Overall Depth: 30.24"
      Overall Height: 44.61" - 47.36"; 48.27" - 51.02" Lowered to Raised, headrest lowest and highest
      Overall Width: 28.54"
      Seat Height: 17.9" - 21.65"
      Seat Size: 19.29" W x 19.29" D
      Assembled Product Weight: 49 lbs
      Carton Size: 26" H x 18" W x 30" L
      Carton Cube: 8.125000
      Ship Weight: 56
      LTL Class: 125
      LTL NMFC Code: 80580-05
      Harmonized Tariff Code: 9401.30.80.30
      Ground Shippable: Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOFM-540-Core-Collection-Ergo-Office-Chair
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChairs
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)47.4
    • Breite (Inches)28.55
    • Tiefe (Inches)30.25
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit