Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair
OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair
OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair
    OFM

    OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair

    Google-Übersetzung,

    OFM 567 Core Collection Managerstuhl aus gebundenem Leder, Bürostuhl mit hoher Rückenlehne

    Leder-Arbeitsstuhl: Bieten Sie ultimative Entspannung und Komfort hinter Ihrem Schreibtisch mit dem doppelt geschwungenen, schlanken Rückendesign dieses Stuhls für ergonomische Haltung und Rückenunterstützung.
    ERGONOMISCHE EINSTELLUNGEN: Der Sperr- und Kippmechanismus für diesen Stuhl ermöglicht ein einfaches Zurücklehnen oder Sperren in der aufrechten Position.
    LANGLEBIGE BÜROMÖBEL: Das Fünf-Sterne-Untergestell ist in 2 Komplementärfarben erhältlich und lenkt die Aufmerksamkeit auf das klassische Design und die Farbkombinationen.
    STUHL mit ARMLEHNEN: Dieser Stuhl hat gepolsterte Armpolster für eine vollständige Unterstützung des Oberkörpers und des Rückens.
    BÜROSTUHL mit GARANTIE: Die zweirädrigen Rollen an der Basis sorgen für einfache Mobilität und ermöglichen eine Gewichtskapazität von bis zu 250 lbs. Unterstützt durch OFMs eingeschränkte lebenslange Garantie.

    Dieses klassisch-elegante, schicke Design ist eine bewährte Möglichkeit, das Erscheinungsbild Ihres Büros zu verstärken. OFMs Managersessel aus gebundenem Leder mit hoher Rückenlehne, Modell 567, verleiht jedem Büro oder Arbeitszimmer einen Hauch von Würde. Dieser Stuhl rühmt sich nicht nur einer nicht erkennbaren Eleganz, sondern ist auch der Inbegriff von Luxus, da das doppelt geschwungene, schlanke Rückendesign für eine ergonomische Körperhaltung extremen Komfort für den ganzen Tag bietet. Die Metallarme mit gepolsterten Armpolstern bieten endlosen Komfort für den Oberkörper. Gleiten Sie mit den Doppelrollen durch das Büro, die kilometerlange Mobilität schaffen. Die überlegene Konstruktion und das Design ermöglichen eine Gewichtskapazität von 250 lb.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Arm Height: 26.50" - 29.50"
      Back Size: 19.5" W x 27" H
      Exterior Arm Width: 27.5"
      Interior Arm Width: 19.75"
      Overall Depth: 30"
      Overall Height: 42.50" - 45"
      Overall Width: 27.50"
      Seat Height: 17.25" - 20"
      Seat Size: 20.50" W x 19.75" D
      Seat Thickness: 2"
      Assembled Product Weight: 44 lbs
      Carton Size: 26" H x 13" W x 32" L
      Carton Cube: 6.259259
      Ship Weight: 49
      LTL Class: 125
      LTL NMFC Code: 80580-05
      Harmonized Tariff Code: 9401.30.8030
      Ground Shippable: Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOFM-567-Core-Collection-Leather-Office-Chair-High-Back
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChairs
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)20
    • Breite (Inches)27.5
    • Tiefe (Inches)30
    Verwandt
    • HauptmaterialLeder
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)44
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit