Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OFM 66348 Core Collection Mesa Series Steel Teacher's Desk with Laminate Top, 3-Drawer Single Pedestal
OFM 66348 Core Collection Mesa Series Steel Teacher's Desk with Laminate Top, 3-Drawer Single Pedestal
OFM 66348 Core Collection Mesa Series Steel Teacher's Desk with Laminate Top, 3-Drawer Single Pedestal
    OFM

    OFM 66348 Core Collection Mesa Series Steel Teacher's Desk with Laminate Top, 3-Drawer Single Pedestal

    Google-Übersetzung,

    OFM 66348 Core Collection Mesa-Serie Lehrerpult aus Stahl mit Laminatplatte, 3-Schubladen-Einzelsockel.

    Funktion und Schönheit vereinen sich mit der Mesa-Serie von OFM, Modell 66248, mit einzelnem Standfuß auf der rechten Seite. Der hochbelastbare 16-Gauge-Stahlrahmen ist mit einer kratzfesten Pulverbeschichtung versehen, sodass er auch bei starker Beanspruchung sein gutes Aussehen behält. Die Schreibtischplatte mit abgerundeter Kante schützt die 2,54 cm dicke Hochdrucklaminatplatte, die in den Ausführungen Ihrer Wahl erhältlich ist. Enthält eine mittig abschließbare Schublade und vollständig kugelgelagerte Aufhängungsschubladen und einen abschließbaren Sockel.

    Dieser Einzelsäulenschreibtisch ist perfekt für jede Schreibtischanwendung.
    Die strapazierfähige 16-Gauge-Stahlkonstruktion des Schreibtischs bedeutet, dass er einer starken Dauerbeanspruchung standhält.
    Der Arbeitstisch verfügt über eine 1,25 Zoll dicke Hochdrucklaminatplatte, die einer starken Beanspruchung standhält.
    Die 9 mm Kantenumleimer schützen die Kante der Tischplatte vor Beschädigungen.
    Der abschließbare, vollgefederte Sockel bietet ausreichend Platz für Akten und Geräte.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Interior Leg Space: 24" H x 26.75" W
      Overall Depth: 29.50"
      Overall Height: 29”
      Overall Width: 47.25”
      Carton Size: 5" H x 26" W x 30" L; 20" H x 25" W x 18" L; 4" H x 20" W x 29" L; 4" H x 32" W x 49" L
      Carton Cube: 2.256944; 5.208333; 1.342592; 3.629629
      Ship Weight: 26.75 lbs; 39.9 lbs; 11.95 lbs; 65 lbs
      LTL Class: 85; 100; 100; 70
      LTL NMFC Code: 82790-08; 82790-06; 83270; 81170-03
      Harmonized Tariff Code: 9403.90.8061
      Ground Shippable: No

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOFM-66348-Core-Collection-Steel-Teachers-Desk-3Drawer
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeDesks
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)29
    • Breite (Inches)47.25
    • Tiefe (Inches)29.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit