Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf
OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf
OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf
    OFM

    OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf

    Google-Übersetzung,

    OFM 70003 Core Collection 44" Moderner Konsolentisch mit Ablage.

    Moderne Schlichtheit vom Feinsten, der moderne 44-Zoll-Konsolentisch mit Regal der OFM Core Collection bietet einen sauberen Look mit der Funktionalität, die Sie benötigen. Die modernen Linien dieses Sofatisches fügen sich nahtlos in Wohnzimmer, Erholungsräume, Lobbys und Empfangsbereiche ein Die robuste, 3,8 cm dicke Laminatplatte bietet einen robusten Tisch mit moderner Ausstrahlung, der schnell und einfach zu montieren und zu reinigen ist. Dieser Couchtisch verfügt über eine untere Ablage, die zum Aufbewahren oder Präsentieren von Gegenständen verwendet werden kann. Der Tisch wird mit verstellbaren Bodengleitern geliefert, um Bodenunebenheiten auszugleichen und nicht zu beschädigen. Dieser Akzenttisch misst 14" T x 44" B x 29" H und hält bis zu 210 lb. Gewicht. Der Konsolentisch lässt sich leicht mit koordinierenden Kaffee- und Beistelltischen für einen kompletten Look kombinieren und wird durch die OFM Limited Lifetime für Sie unterstützt Seelenfrieden.

    Der MODERNE KONSOLTISCH fügt sich nahtlos in Wohnzimmer, Erholungsräume, Lobbys und Empfangsbereiche ein. Die 3,8 cm dicke Laminatplatte bietet eine stabile, moderne Tischoberfläche.
    SCHNELLE & EINFACHE MONTAGE nutzt Ihre Zeit wertvoll. Dieser Sofatisch lässt sich leicht mit den passenden Couch- und Beistelltischen für einen kompletten Look kombinieren.
    LAGER- ODER DISPLAYREGAL verleiht dem Tisch zusätzliche Funktionalität. Die Tischoberfläche ist aus Laminat und lässt sich leicht mit einem feuchten Tuch reinigen.
    TISCH MASSNAHMEN 14" T x 44" B x 29" H und hält bis zu 210 lb. Gewicht und verfügt über nicht beschädigende, einstellbare Bodengleiter, um Bodenunebenheiten auszugleichen.
    bedeckt diesen Tisch mit dem OFM Limited Lifetime für Seelenfrieden.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Product Dimensions 14" x 44" x 28.7"
      Item Weight 19.4 lbs
      Shipping Weight 43 lbs (View shipping rates and policies)
      Manufacturer OFM
      ASIN B07V5QWCTB
      Item model number 70003-BLK-ESP

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOFM-70003-Core-Collection-44in-Console-Table-with-Shelf
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeTables
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)29
    • Breite (Inches)44
    • Tiefe (Inches)14
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit