Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf

    Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf

    Google-Übersetzung,

    Multidisziplinärer Sitzpuff von OGO Furniture, erhältlich in zwei verschiedenen Größen.

    Dies ist ein leichter Sitz, der zu jeder Art von Einrichtung passt. Das Design von PERLA ist vielseitig und in verschiedenen Farben erhältlich, sodass Sie es in jedem Raum kombinieren und anpassen können. Ein ruhiges Stück, das, wenn auch diskret, für attraktive Farbtupfer sorgt.

    Entworfen von Nacho Timón

    Sie können unsere Produkte problemlos verwenden, um Ihr Projekt zu planen und gerenderte Bilder davon zu erstellen. Sie müssen jedoch berücksichtigen, dass die Produkte von OGO FURNITURE durch gewerbliches und geistiges Eigentum geschützt sind. Sie können keine Änderungen im 3D-Bereich vornehmen und müssen dies tun Anerkennung für die Marke. Wenn Sie Fragen oder eine Angebotsanfrage haben, würde ich mich freuen, wenn Sie uns eine E-Mail an design@ogofurniture.com schreiben könnten
    Beste grüße. Das OGO FURNITURE-Team.

    Spezifikation
    • Product family comprising two different sizes of Perla: PLAL and PLAXXL, as well as the Compact Mandarina which present the Silvertex fabric instead of AGORA 3D and a compact interior. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -PLAXL ( 2 KG ) Width: 520 / 20,6" Depth: 520 / 20,6" Height: 380 / 15" -PLAXXL ( 5 KG ) Width: 650 / 25,6" Depth: 650 / 25,6" Height: 450 / 17,7" -PLA Compact ( 6,5 KG ) Width: 490 / 19,3" Depth: 490 / 19,3" Height: 380 / 15"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpouf-seating-perla-ogo-furniture-outdoor
    • ProduktfamiliePerla
    • ProduktgruppeOutdoor pouf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
    • OmniClassNummer23-11 29 13
    • OmniClassTitelExterior Seating
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit