Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
    Ohlson

    EMA K3 Armchair

    Google-Übersetzung,

    Ein voll gepolsterter Sessel. Mit seiner dickeren Sitzfläche für zusätzlichen Komfort ist er perfekt für Auditorien, Konferenz- und Besprechungsräume geeignet. Die dünnere Polsterung auf der Rückenlehne verleiht dem Stuhl ein schlankeres Aussehen und bietet gleichzeitig ein angenehmes Sitzgefühl.

    Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder und Leder von all unseren skandinavischen Lieferanten. So können Sie die Polsterung variieren und viele verschiedene Ausdrucksformen kreieren, ebenso wie die Ausführung des Rahmens. Dieses Modell ist mit extra Sitzhöhe erhältlich.

    Der Sessel ist leicht stapelbar, kann an Armlehnen aufgehängt werden und Sie haben die Möglichkeit, den Stuhl ganz nach Zweck und Bedarf anzupassen. Wählen Sie den Sessel mit Rollen für eine flexiblere Umgebung oder fügen Sie ein Schreibtablett hinzu, um den Stuhl in einem größeren Hörsaal/Auditorium zu verwenden. Die Armlehnen sind standardmäßig mit schwarzem Leder ausgestattet.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 55 cm

      DEPTH: 54 cm

      HEIGHT: 88 cm

      ACCESSORIES:

      Felt pads

      Wheel/set

      Coupling fittings

      Seat height 50 cm

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • ChromePADDINGBackrest 20 mm / Seat 40 mmFire-retardant polyether
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEMA-K3
    • ProduktfamilieEMA
    • ProduktgruppeArmchair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)880
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit