Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
    Ohlson

    EMA K4 Armchair

    Google-Übersetzung,

    Ein vollgepolsterter Sessel. Wie der EMA K3 verfügt er über ein dickeres Sitzpolster, hat aber zusätzlich ein ebenso dickes Rückenpolster, was den Stuhl ästhetisch und homogen ansprechend macht. Er ist eine großartige Wahl für Konferenz- und Besprechungsräume.

    Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder und Leder von all unseren skandinavischen Lieferanten. So können Sie die Polsterung variieren und viele verschiedene Ausdrucksformen kreieren, ebenso wie die Ausführung des Rahmens. Die Armlehnen sind standardmäßig mit schwarzem Leder bezogen.

    Der Sessel ist leicht stapelbar und kann mit den Armlehnen aufgehängt werden, sodass Sie den Stuhl ganz nach Zweck und Bedarf anpassen können. Wählen Sie den Sessel mit Rollen für eine flexiblere Umgebung und fügen Sie eine Schreibplatte hinzu, um den Stuhl in einem größeren Hörsaal oder Auditorium zu verwenden. Dieses Modell ist mit zusätzlicher Sitzhöhe erhältlich.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 55 cm

      DEPTH: 54 cm

      HEIGHT: 88 cm

      ACCESSORIES:

      Felt pads

      Wheel/set

      Coupling fittings

      Seat height 50 cm

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • ChromePADDINGBackrest 40 mm / Seat 40 mmFire-retardant polyether
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEMA-K4
    • ProduktfamilieEMA
    • ProduktgruppeArmchair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)880
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit