Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FENCE BD27,5 Freestanding table
FENCE BD27,5 Freestanding table
FENCE BD27,5 Freestanding table
FENCE BD27,5 Freestanding table
FENCE BD27,5 Freestanding table
FENCE BD27,5 Freestanding table
FENCE BD27,5 Freestanding table
    Ohlson

    FENCE BD27,5 Freestanding table

    Google-Übersetzung,

    Freistehender Tisch, der zu den meisten Möbeln passt und sich natürlich besonders gut für die FENCE-Familie eignet.

    Ein hübscher Tisch, der vor oder neben dem Sofa platziert werden kann.

    Es ist auch schön, mit einer Bank mit eingebautem Tisch zu beginnen.

    Spezifikation
    • WIDTH 27,5 cm 

      DEPTH 55 cm

      STAND 

      Square tube in silver-white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      TABLE TOP

      Ash veneer on plywood

      Natural alt white or black varnish

      Optional NCS on request

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFENCE-bd27-5-table-copy
    • ProduktfamilieFENCE
    • ProduktgruppeTable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)850
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialEsche
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit