Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
500 Access Ladder
O'Keeffe's
Archiviert

500 Access Ladder

4.7 von 5 Sternen4.7(95 Bewertungen)

Standard Duty Channel Rail Fixed Access Ladder. Standard duty ladder that provides low-cost roof or mezzanine access. Lightweight and maintenance-free aluminum construction. 1-1/4″ patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction. Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions. Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load. Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available. Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer500-access-ladder
  • ProduktfamilieLadders
  • ProduktgruppeAccess Ladders
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Leitern
  • IFCClassificationBauelement
  • UNSPSCNameLadders
  • UNSPSCCode30191501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_85_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess ladders
  • Klassifizierung05 51 33.13
  • Format2014TitelVertical Metal Ladders
  • OmniClassNummer23-21 29 19 23 15
  • OmniClassTitelLadders
  • CSIUniFormatIICodeC2010
  • CSIUniFormatIITitleStair Construction
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit