Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
522 Aluminum Ships Ladder with Platform & Return - with 75° Angle
O'Keeffe's

522 Aluminum Ships Ladder with Platform & Return - with 75° Angle

Google-Übersetzung,
Schiffsleiter mit Plattform und Rücklauf (75°)
Spezifikation
  • Features and Benefits
    • Provides easy roof to roof or crossover access over pipes, ducts, equipment, etc.
    • Available 60° and 75° standard angles. Other angles and custom designs are available upon request. Provides easy ladder to roof access to a flat or low parapet roof.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for seismic bracket also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.
    Typical Uses
    • Access to docks, decks, platforms and mezzanines, mechanical equipment, maintenance doors etc.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerladder-ship-522
  • ProduktfamilieConstruction
  • ProduktgruppeShip’s Ladders
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Leitern
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_85_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess ladders
  • Klassifizierung05 51 33
  • Format2014TitelMetal Ladders
  • OmniClassNummer23-17 23 15
  • OmniClassTitelLadders

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit