Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
503 Tubular Rail High Parapet Access Ladder with Platform and Return
O'Keeffe's

503 Tubular Rail High Parapet Access Ladder with Platform and Return

Google-Übersetzung,

503 Rohrgeländer-Zugangsleiter mit hoher Brüstung, Plattform und Rücklauf.

Spezifikation
  • Features and Benefits

    • Provides easy ladder-to-roof access over high parapets
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

    Typical Uses: Exterior ladder parapet access with platform and return.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerladder-access-503
  • ProduktfamilieConstruction
  • ProduktgruppeVertical Ladders
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Leitern
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_85_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess ladders
  • Klassifizierung05 51 33
  • Format2014TitelMetal Ladders
  • OmniClassNummer23-17 23 15
  • OmniClassTitelLadders

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit