Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
523 Aluminum Ships Ladder - Access to Roof Hatch 75°
O'Keeffe's

523 Aluminum Ships Ladder - Access to Roof Hatch 75°

Google-Übersetzung,
Schiffsleiter mit Zugang zur Dachluke (75°)
Spezifikation
  • Features and Benefits

    • Provides easy access to interior roof or floor hatch.
    • Available 60° and 75° standard angles. Other angles and custom designs are available upon request. Provides easy ladder to roof access to a flat or low parapet roof.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for seismic bracket also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.
    • 30” x 54” roof hatch by O'Keeffe's also available.

    Typical Uses

    • Typical Uses: Access to roof hatch or floor hatch.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerladder-ship-523
  • ProduktfamilieConstruction
  • ProduktgruppeShip’s Ladders
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Leitern
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_85_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess ladders
  • Klassifizierung05 51 33
  • Format2014TitelMetal Ladders
  • OmniClassNummer23-17 23 15
  • OmniClassTitelLadders

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit