Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema A
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema A
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema A
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema A

    Google-Übersetzung,

    HST MOTION S.
    auf Leichtigkeit ausgelegt

    Spektakulär große Glasflächen in einem außergewöhnlich leichten Profil. Entdecken Sie Terrassentüren, die Ihnen Großzügigkeit und Freiheit schenken.

    Spezifikation
      • Lift-and-slide technology ensures stability and smooth operation of the system.
      • Narrower profiles mean more light in the room.*
      • Frame profile with a build depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a build depth of 82 mm.
      • ECO PASS threshold eliminates the communication barrier and maintains excellent thermal insulation.
      • Micro-ventilation achieved through a dedicated latch provides optimal air circulation.
      • New steel reinforcements ensure excellent stability and durability of the system.
      • Possibility to use burglary-resistant fittings in RC2 class.

      *Compared to HST PREMIUM terrace windows.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroknoplast-patio-door-hst-motion-s-opening-schema-a
    • ProduktfamilieWindows (PVC)
    • ProduktgruppeHST MOTION S
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Deutschland
    USA
    Frankreich
    Irland
    Italien
    Polen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit