Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKNOPLAST, window PAVA, fixed sash window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window PAVA, fixed sash window

Google-Übersetzung,

PAVA.
für Energie geschaffen

Die geometrische, dynamische Profillinie von PAVA birgt in sich zukunftsweisende technologische Lösungen. Das neue PAVA-System kombiniert bewährte Verstärkungssysteme mit der STV-Trockenklebetechnologie und erzielt so eine deutlich erhöhte Steifigkeit und strukturelle Stabilität.

Dank der speziellen Verbindungstechnik bilden Glas und Profil eine Einheit, wobei das sehr steife Glas einen Großteil der Last trägt. Die zentrale Dichtung sorgt für eine noch bessere Wärmedämmung, und das abgesenkte Flügelprofil ermöglicht mehr natürliches Licht im Innenraum.

Spezifikation
      • State-of-the-art technological solution in tilt & turn windows.
      • Unique STV* glazing technology increases structural stability.
      • The combination of STV technology with uPVC composite and steel reinforcements allows for larger glazing of the sash thus allowing in more light.
      • The combination of multi-chamber profile technology with STV technology allows for windows with thermal parameters up to U = 0.13 adapted to passive buildings.
      • Additional 3 gasket in the frame increases the sound absorption of the structure and significantly improves its tightness.
      • Unique patented shape of profiles makes it ideal for high end residential projects.
      • Unique ColorFull technology makes the modern uPVC window get the perfect wooden look.
      • Optional modern effi AIR technological solution for effective and economic ventilation of the house without opening windows.

      THERMAL TRANSMITTANCE
      up to U = 0.13**

      SOUND PROTECTION
      up to STC 45 (OITC 38)***

      * For a 1-leaf window with a size of 800x800 mm.
      ** For a reference window with glass with 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/(m²K) with warm frame psi = 0,03
      *** For a reference window with 4/18/3/16/3 glazing

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroknoplast-window-pava-fixed-sash-window
  • ProduktfamilieWindows (PVC)
  • ProduktgruppePAVA
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-16
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
Deutschland
USA
Frankreich
Irland
Italien
Polen