Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKNOPLAST window PAVA, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST window PAVA, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST window PAVA, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PAVA, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

    Google-Übersetzung,

    PAVA.
    für Energie geschaffen

    Die geometrische, dynamische Profillinie von PAVA birgt in sich zukunftsweisende technologische Lösungen. Das neue PAVA-System kombiniert bewährte Verstärkungssysteme mit der STV-Trockenklebetechnologie und erzielt so eine deutlich erhöhte Steifigkeit und strukturelle Stabilität.

    Dank der speziellen Verbindungstechnik bilden Glas und Profil eine Einheit, wobei das sehr steife Glas einen Großteil der Last trägt. Die zentrale Dichtung sorgt für eine noch bessere Wärmedämmung, und das abgesenkte Flügelprofil ermöglicht mehr natürliches Licht im Innenraum.

    Spezifikation
        • State-of-the-art technological solution in tilt & turn windows.
        • Unique STV* glazing technology increases structural stability.
        • The combination of STV technology with uPVC composite and steel reinforcements allows for larger glazing of the sash thus allowing in more light.
        • The combination of multi-chamber profile technology with STV technology allows for windows with thermal parameters up to U = 0.13 adapted to passive buildings.
        • Additional 3 gasket in the frame increases the sound absorption of the structure and significantly improves its tightness.
        • Unique patented shape of profiles makes it ideal for high end residential projects.
        • Unique ColorFull technology makes the modern uPVC window get the perfect wooden look.
        • Optional modern effi AIR technological solution for effective and economic ventilation of the house without opening windows.

        THERMAL TRANSMITTANCE
        up to U = 0.13**

        SOUND PROTECTION
        up to STC 45 (OITC 38)***

        * For a 1-leaf window with a size of 800x800 mm.
        ** For a reference window with glass with 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/(m²K) with warm frame psi = 0,03
        *** For a reference window with 4/18/3/16/3 glazing

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroknoplast-window-pava-single-sash-balcony-window-with-a-low-threshold-win-step
    • ProduktfamilieWindows (PVC)
    • ProduktgruppePAVA
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-16
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Deutschland
    USA
    Frankreich
    Irland
    Italien
    Polen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit