Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A

    4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    HST-PRÄMIE

    Eine perfekte Kombination aus Modernität, Energieeffizienz und Sicherheit. Tür, die mit der Absicht geschaffen wurde, architektonische Barrieren zu beseitigen und den aktuellsten Trends im Raumdesign zu entsprechen.

    • Erweiterte Wärmedämmparameter Flügelprofil mit einer Einbautiefe von 85 mm.
    • Verglasungs- oder Füllungsdicke bis 51 mm. Ermöglicht großflächige Verglasungen mit energieeffizienten Zweikammerpaketen.
    • Spezielle Beschläge sorgen dafür, dass sich die Flügel frei und ohne Widerstand zueinander oder zu ungeöffneten Teilen der Struktur bewegen.
    • Thermostep Warmschwelle 68 mm.
    • Es ist möglich, Anti-Diebstahl-Hardware in der RC2-Klasse zu verwenden.
    • Möglichkeit, die Tür mit einem Elektroantrieb auszustatten, der einen hohen Nutzungskomfort gewährleistet.
    • Optionale Flügelbremse, niedriger Flügel*.
    • Die äußere Aluminiumabdeckung deckt das Profil des Flügels und des Rahmens vollständig ab und verleiht ihm ein industrielles Aussehen. Möglichkeit, Overlays in einer breiten Palette von RAL-Farben zu lackieren.
    • 5 Steuerungspakete SMART OKNOPLAST: Basic, Medium, Smart Home, Smart Home Premium und Smart Home Voice.* Sonderausstattung.

    *Niedrigflügel - reduzierte Rahmenbreite im Festflügel. Eine Lösung, die dem aktuellen Trend zur Maximierung der verglasten Flächen entspricht.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOKNOPLAST_HST_Premium_Scheme_A
    • ProduktfamilieWindows (PVC)
    • ProduktgruppeHST PREMIUM
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Deutschland
    USA
    Frankreich
    Irland
    Italien
    Polen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit