Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKNOPLAST window PROLUX, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST

OKNOPLAST window PROLUX, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

Google-Übersetzung,

PROLUX

SICHTBAR MEHR LICHT

Unser proprietäres Design des PVC-Profils des Rahmens und Flügels und die vergrößerte Glasscheibenfläche sorgen für 22 %* mehr Licht als Standard-PVC-Fenster.

  • 6-Kammer-Flügel- und Rahmenprofile mit einer Tiefe von 70 mm.
  • Die Dichtungen in den Ecken der Glasleiste sind im Winkel von 45° ausgeführt.
  • Dünnerer, runderer Flügel.
  • Abgerundete Glasleisten, angepasst an die Form des Profils.
  • Die mehrstufige Kippregulierung „FOUR Seasons“ bietet vier zusätzliche Kippstellungen des Flügels.**
  • Hocheffiziente Warmatec-Thermorahmen.**
  • Das Design unterstützt die ColorFull-Technologie für eine stabile Färbung während des gesamten Lebenszyklus.**
  • Die Möglichkeit, Terrassentüren auf der Grundlage der Systeme PSK, PSK-Z und PSK Atrium zu entwerfen.
  • 5 SMART OKNOPLAST Steuerungspakete: Basic, Medium, Smart Home, Smart Home Premium und Smart Home Voice.**

* Durchschnittlicher Lichtgewinn für PROLUX-Glas mit beweglichem Pfosten und mittig angeordnetem Griff im Vergleich zu Standard-Fensterlösungen mit beweglichem Pfosten.

** Nicht standardmäßige Option.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOknoplast_Prolux_single_window_with_a_threshold_triple_pane
  • ProduktfamilieWindows (PVC)
  • ProduktgruppePROLUX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit