Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Winergetic Standard
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Winergetic Standard

Google-Übersetzung,

Optimale Raumnutzung, funktionales Design und Platzersparnis. Die große Oberfläche des Glases ermöglicht eine bessere Sonneneinstrahlung des Innenraums.

  • Das Hebe-Schiebe-System und spezielle Beschläge ermöglichen ein leichtes Kippen und Schieben des Flügels bis zu einer Breite von 1,6 m mit minimalem Kraftaufwand.
  • Große Nutzungsfreiheit. Es ist möglich, einen doppelseitigen Griff mit einem Schlüsselschloss zu montieren. Mit dieser Lösung kann PSK-Z als zusätzliche Haustür verwendet werden.
  • Vier Anti-Diebstahl-Haken zur Erhöhung des Sicherheitsstandards.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOKNOPLAST_Winergetic_Standard_PSK-Z_Patio_Doors
  • ProduktfamilieWindows (PVC)
  • ProduktgruppePSK-Z
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit