Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminium tactile guiding line model ALV
Aluminium tactile guiding line model ALV
Aluminium tactile guiding line model ALV

    Aluminium tactile guiding line model ALV

    Google-Übersetzung,

    OLEJAR Taktile Bodenleitlinie Modell ALV aus Aluminium, PVC-Einlage mit Rutschhemmung R10-12. Rutschhemmende Einsätze R13 und photolumineszierende Einsätze sind ebenfalls erhältlich.

    ALV-LINE ist in gebürsteter Ausführung und mit Eloxierungsbehandlung in den Farben Silber und Schwarz erhältlich. Die Eloxierung gewährleistet eine gute Korrosions- und Abriebfestigkeit sowie hervorragende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Ozon, Sonnenlicht und Oxidation.

    Taktile Bodenleitlinien /taktile Leitstreifen/ werden ohne Klebeband, mit selbstklebendem Klebeband und mit Schrauböffnungen hergestellt

    PRODUKTMERKMALE

    • Minimale Beeinträchtigung von Personal/Fußgängern während der Installation
    • Schnelle und einfache Verlegung mittels Schablone auf allen Untergründen, einschließlich Beton, Keramikfliesen, Asphalt, Holzböden und
      die meisten anderen Oberflächen
    • Geprägte Anti-Rutsch-Oberfläche, sicher und rutschfest
    • Langlebige Produktleistung, schlagfest
    • Geringer Wartungsaufwand
    • Begehbar sofort nach Einbau, bei voller Belastung nach 24 Stunden
    • Sie sind modular und ihre Universalität ermöglicht endlose Konfigurationen zur Anpassung an neue oder bestehende Oberflächen und Stile
      des Designs
    • Eloxiertes Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit des Produktes im Innen- und Außenbereich


    Spezifikation
    • Model: ALV 

      Material: Aluminium EN AW 6060

      Available Inserts: PVC inserts R10-R12 are available in 33 colors (some with MOQ), black anti-slip insert R13 & photoluminescent insert.

      Anodization treatments: Brushed, Silver elox C0 & Black Elox C35

      Width: 35 mm

      Length: 6000 mm by default, can be precut to a custom measurement, standard lengths of 1,2 & 3 m are also available.

      Thickness: 3,6 mm

      Available variants: Without tape, with self-adhesive tape & with screw openings

      Origin of raw materials: Europe

      Manufactured in Slovakia

      Tags: 

      tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, stainless-steel, brass, bronze, aluminium, ISO23452, ISO 23599


    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraluminium-tactile-guiding-line-model-alv
    • ProduktfamilieTactile guiding strips
    • ProduktgruppeTactile indicators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3.6
    • Breite (mm)35
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSlowakei
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)0.17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC001777
    • ETIM-NameWarning/signing plate
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_57_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWarning marker tiles
    • Klassifizierung32 17 26
    • Format2014TitelTactile Warning Surfacing
    • OmniClassNummer23-11 21 13 15 13
    • OmniClassTitelWarning Tiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit