Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLIFLEX S.P. INOX - LINEAR ELEMENT L.2000
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - LINEAR ELEMENT L.2000

Google-Übersetzung,

Gerades einwandiges starres Rohr, CE-zertifiziertes Produkt gemäß EN 1856-1 und EN 1856-2, ist ein System aus poliertem Edelstahl zur Entfernung der Verbrennungsprodukte aus Brennwertkesseln, Küchen und festen (Pellet - Holz) und flüssigen Brennstoffen . Hergestellt in 60 mm Durchmesser. Dieses neue System, das aus kreisförmigen modularen Elementen besteht, widersteht sowohl positivem Druck mit Dichtung (5000 Pa - H1, H2) als auch ohne Dichtung (200 Pa - P1) und negativem (40 Pa - N1). Das klassische System OLIflex SP Inox wird hauptsächlich sowohl für die Abführung der Verbrennungsprodukte von Haushalts- und Industriekesseln, Holz- und Pelletöfen als auch von Kaminen verwendet. SP Inox classic ist beständig gegen Rußbrand (G) und die maximale Betriebstemperatur beträgt T 600° und das Produkt muss eine perfekte Abdichtung gegen saures Kondenswasser (Korrosionsklasse V2) unter trockenen und nassen Bedingungen gewährleisten.

Spezifikation
  • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  for 60mm diameters locking band is required.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOL016005-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • ProduktfamilieOLIFLEX S.P. Inox
  • ProduktgruppeLINEAR ELEMENT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-16
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)2000
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Kamine
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_30_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal flues and chimneys
  • Klassifizierung23 51 33
  • Format2014TitelInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClassNummer23-19 19 00
  • OmniClassTitelFlue and Chimney Products

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika