Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INOX - WALL SUPPORT WITH VERTICAL DRAIN DW
OLI

INOX - WALL SUPPORT WITH VERTICAL DRAIN DW

Google-Übersetzung,
Wandhalterung mit seitlichem Ablauf, CE-zertifiziertes Produkt gemäß EN 1856-1, ist ein System aus poliertem Edelstahl zur Entfernung der Verbrennungsprodukte von Brennwertkesseln, Küchen und festen (Pellet - Holz) und flüssigen Brennstoffen. Hergestellt in den Durchmessern 80-130-150-180-200-250-300-350-400 mm. Dieses neue System, das aus kreisförmigen modularen Elementen besteht, widersteht sowohl Überdruck (200 Pa - P1) als auch Unterdruck (40 Pa Unterdruck). Das System OLIflex DP Inox 25 wird hauptsächlich sowohl für die Abführung der Verbrennungsprodukte von Haushalts- und Industriekesseln, Holz- und Pelletöfen als auch von Kaminen verwendet. DP Inox 25 ist beständig gegen Rußbrand (G) und die maximale Betriebstemperatur beträgt T 600°, und das Produkt muss eine perfekte Abdichtung gegen saure Kondensation (Korrosionsklasse V2) unter trockenen und nassen Bedingungen gewährleisten.
Spezifikation
  • EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L50050 O00 (With seal) + T600 N1 D V2 L50050 G65 (Without seal)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOL016244-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • ProduktfamilieOLIFLEX D.P. Inox 25 Mineral Wool insulation
  • ProduktgruppeWALL SUPPORT WITH VERTICAL DRAIN DW
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Kamine
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_30_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal flues and chimneys
  • Klassifizierung23 51 33
  • Format2014TitelInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClassNummer23-19 19 11 17
  • OmniClassTitelInsulated Sectional Chimneys

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika