Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLIFLEX S.P. INOX - JUNCTION FROM MALE TO FEMALE WITH SEAL
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - JUNCTION FROM MALE TO FEMALE WITH SEAL

Google-Übersetzung,

Gerade einwandige starre Verbindung, CE-zertifiziertes Produkt gemäß EN 1856-2, ist ein System aus poliertem Edelstahl zum Entfernen der Verbrennungsprodukte aus Brennwertkesseln, Küchen und festen (Pellet - Holz) und flüssigen Brennstoffen. Hergestellt in 80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250 mm Durchmesser. Dieses neue System, bestehend aus kreisförmigen modularen Elementen, widersteht Druck mit Dichtung (5000 Pa - H1, H2) und ohne Dichtung (200 Pa - P1). Das OLIflex SP Inox-System wird hauptsächlich sowohl für die Abführung der Verbrennungsprodukte von Haushalts- und Industriekesseln, Holz- und Pelletöfen als auch von Kaminen verwendet. SP Inox ist beständig gegen Rußbrand (G) und die maximale Betriebstemperatur beträgt T 600°, und das Produkt muss eine perfekte Abdichtung gegen saure Kondensation (Korrosionsklasse V2) unter trockenen und nassen Bedingungen gewährleisten.

Spezifikation
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroliflex-sp-inox-junction-from-male-to-female-with-seal
  • ProduktfamilieOLIFLEX S.P. Inox
  • ProduktgruppeJUNCTION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-16
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Kamine
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_30_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal flues and chimneys
  • Klassifizierung23 51 33
  • Format2014TitelInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClassNummer23-19 19 00
  • OmniClassTitelFlue and Chimney Products

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit