Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Systemlösung Retentionsdach Mäander FKM 30
Systemlösung Retentionsdach Mäander FKM 30
Systemlösung Retentionsdach Mäander FKM 30
    Optigrün

    Systemlösung Retentionsdach Mäander FKM 30

    BESONDERHEITEN

    • Systemlösungen mit definiertem Wasserrückhalt
    • Hohe Reduzierung der Abflussspitzen bei sehr guter Entwässerung (auch großer Flächen)
    • Wasserspeicherung und Verzögerung des Abflusses
    • Blue Roof
    • Für Grün- und Kiesdächer

    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

      Gewicht *: ab 90 kg/m² bzw. 0,9 kN/m² *

      Schichthöhe: 9 cm

      Dachneigung: 0 - 5° (0 - 9 %)

      Vegetationsform: Sedum-Moos

      Wasserrückhalt: 50-70 %/Jahr

      Abflusskennzahl: Cs = 0,01 **/****

      Abfluss-Spende ***: 3 l/s x ha

      Wasserspeicherung: ca. 21 l/m² - 40 l/m² temporär

       

      * Je nach Tragfähigkeit der Unterkonstruktion können Optigrün-Substrate „leicht“ oder „schwer“ verwendet werden. Die Gewichtsangaben beziehen sich auf den wassergesättigten Zustand, das Trockengewicht beträgt ca. 60 - 70 % davon. Ein temporärer Wasserrückstau wird analog zu den Anforderungen der FLL-Dachbegrünungsrichtlinien nicht in den genannten Gewichtsangaben berücksichtigt.

      ** Zur Berechnung der Rohrdimensionierung empfehlen wir die Abflusskennzahl Cs = 0,1. Cs = 0,01 ermittelt bei 2 % nach FLL-Verfahren.

      *** Ermittelt aus FLL-Abflussbeiwertprüfung: 15-minütigem Blockregen r(15) = 300 l/s x ha

      **** Ermittelt bei 0 und 2 % Dachneigung in Anlehnung an das FLL-Verfahren und bei unterschiedlichen Substrathöhen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBlue_Roof_Meander_FKM_30
    • ProduktfamilieOptigrün Roof System Solution
    • ProduktgruppeBlue Roof - Meander
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 33 00
    • Format2014TitelNatural Roof Coverings
    • OmniClassNummer23-13 39 00
    • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction