Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optigrün-Kontrollschacht FSK 37
Optigrün-Kontrollschacht FSK 37
Optigrün-Kontrollschacht FSK 37
    Optigrün

    Optigrün-Kontrollschacht FSK 37

    Bestehend aus Bodenteil, Seitenteil und verschließbarem Deckel zum Einsatz bei Dachbegrünungen zur Revisionierung von Dachabläufen.

    Einsatzbereich

    - Vielseitig einsetzbarer Kontrollschacht über Dachabläufen bei begrünten oder bekiesten Dachflächen zur Revisionierung des Dachablaufs.

    - Nicht geeignet für eine Dauerbeanspruchung innerhalb von Gehbelägen.

    - Angaben zur Entwässerungsleistung siehe Datenblätter Triangel Wasserleitsystem und FKD-Drainelemente.

      Besondere Eigenschaften

    - UV beständig, unempfindlich gegen Huminsäuren

    - Schachtbodenöffnung Ø 30 cm

    - Druckfestigkeit Kunststoffdeckel ca.150 kg

    - Schachtwände und -deckel mit Einlaufschlitzen

    - In Schritten von 100 mm aufstockbar

    - Anschlussmöglichkeit für 8 Stränge Triangel-Wasserleitprofil Plus (2 je Seite)

    - Geeignet für Freispiegelentwässerungen

    - Auch mit geschlitztem Aluminium-Riffelblechdeckel lieferbar

    - Sonderzubehör: Bodenplatte mit Staureglerführung für Anstaubewässerung

    Spezifikation
    • Material: Recyclingkunststoff (ABS)

      Farbe: schwarz

      Abmessung Querschnitt Schacht: 37,0 x 37,0 cm

      Aufstandsfläche Boden: 47,0 x 47,0 cm

      Höhe: mind. 11,0 cm (in 10,0 cm Schritten erhöhbar)

      Schachtbodenöffnng: Durchmesser 30,0 cm

      UV-Beständig: ja

      Druckfestigkeit Kunststoffdeckel: ca. 150,0 kg

      Liefergewicht:

      ca. 2,4 kg / Stück

      ca. 14,4 kg / Karton

      ca. 270,0 kg / Palette

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCombi_Inspection_Chamber
    • ProduktfamilieOptigrün Products
    • ProduktgruppeInspection Chambers and Profiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)370
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 72 00
    • Format2014TitelRoof Accessories
    • OmniClassNummer23-13 35 25
    • OmniClassTitelStructural Profiled Roofs
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit