Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Systemlösung Naturdach Lösung 1
Systemlösung Naturdach Lösung 1
Systemlösung Naturdach Lösung 1
Systemlösung Naturdach Lösung 1
    Optigrün

    Systemlösung Naturdach Lösung 1

    3.5 von 5 Sternen3.5(6 Bewertungen)

    BESONDERHEITEN

    • Mehrschichtige Bauweise mit Festkörperdränage
    • Biodiversität, Natur- und Artenschutz. Hohe Artenvielfalt bei Flora und Fauna
    • Ökologisch hochwertige Begrünungsform
    • Lebensraum unter anderem für Wildbienen und Schmetterlinge
    • Langanhaltender und farbenfroher Blühaspekt
    • Einsatz von Recycling-Kunststoffen
    • Extensiv und einfach intensiv
    • Umkehrdach: Grundsätzlich geeignet, ggf. Mindestlasten zur Windsogsicherung beachten
    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

      Gewicht *: 100 - 300 kg/m² bzw. 1,0 - 3,0 kN/m²

      Schichthöhe: 10 - 25 cm

      Dachneigung: 0 - 5° (0 - 9 %)

      Vegetationsform: Kräuter-Gräser-Sedum, evtl. Gehölze

      Wasserrückhalt: 60 - 70 %

      Abflusskennzahl **: Cs = 0,56 - 0,27

      Wasserspeicherung: ca. 30 - 80 l/m²

      Abflussspende ***: 81-168 l/s x ha

      * Je nach Tragfähigkeit der Unterkonstruktion können Optigrün-Substrate „leicht“ oder „schwer“ verwendet werden. Die Gewichtsangaben beziehen sich auf den wassergesättigten Zustand, das Trockengewicht beträgt ca. 60 - 70 % davon.

      ** Ermittelt bei 0 und 2 % Dachneigung in Anlehnung an das FLL-Verfahren und bei unterschiedlichen Substrathöhen.

      *** Ermittelt aus FLL-Abflussbeiwertprüfung: 15-minütigem Blockregen r(15) = 300 l/s x ha

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNature_Roof
    • ProduktfamilieOptigrün Roof System Solution
    • ProduktgruppeNature Roof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 33 00
    • Format2014TitelNatural Roof Coverings
    • OmniClassNummer23-13 39 00
    • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit