Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Systemlösung Gartendach Lösung 1
Systemlösung Gartendach Lösung 1
Systemlösung Gartendach Lösung 1
Systemlösung Gartendach Lösung 1
    Optigrün

    Systemlösung Gartendach Lösung 1

    3.5 von 5 Sternen3.5(10 Bewertungen)

    BESONDERHEITEN

    • Mehrschichtige Bauweise mit Drän-und Wasserspeicherlement
    • Intensiv gestaltete Dachbegrünung
    • Zusätzlicher Wohnraum durch nutzbare Dachlandschaft
    • Staudenbeete, bespielbarer Rasen, Sträucher, Teiche, Sitzflächen u.v.m
    • Automatische Bewässerung möglich
    • Urban Farming
    • Umkehrdach: mit Drän- und Wasserspeicherelement FKD 60BO und FKD 60BU geeignet
    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

      Gewicht: 320 - 680 kg/m² bzw. 3,2 - 6,8 kN/m² *

      Schichthöhe: 26 - 47 cm

      Dachneigung: 0 – 5° (0 – 9 %)

      Vegetationsform: Stauden-Gehölze-Rasen

      Wasserrückhalt: 70 - 95 %

      Abflusskennzahl: Cs = 0,2

      Wasserspeicherung: ca. 110 - 160 l/m²  

      * Je nach Tragfähigkeit der Unterkonstruktion können Optigrün-Substrate „leicht“ oder „schwer“ verwendet werden. Die Gewichtsangaben beziehen sich auf den wassergesättigten Zustand, das Trockengewicht beträgt ca. 60 - 70 % davon. Ein temporärer Wasserrückstau wird analog zu den Anforderungen der FLL-Dachbegrünungsrichtlinien nicht in den genannten Gewichtsangaben berücksichtigt.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGarden_Roof
    • ProduktfamilieOptigrün Roof System Solution
    • ProduktgruppeGarden Roof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)260
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 33 00
    • Format2014TitelNatural Roof Coverings
    • OmniClassNummer23-13 39 00
    • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit