Das NeutraGuard III pH-Überwachungssystem besteht aus einem Einkanal-pH-Messgerät, einem digitalen Schreiber und einem 80 Meter langen Kabel mit Sonde. Das Messgerät verfügt über eine Sensorstation, einen pH-Analysator mit benutzerdefinierten oberen und unteren Alarmgrenzen sowie einer Fehleranzeige für Analysator/Sensor. Es ist für eine 120-V-Wechselstromsteckdose (15 A) vorverdrahtet und bietet Fernalarmbenachrichtigung sowie die Möglichkeit zum einfachen Anschluss an ein Gebäudemanagementsystem. Der digitale, papierlose Schreiber zeichnet die Messwerte im Minutentakt digital auf und speichert Alarmmeldungen sofort. Das industrielle pH-Kabel mit Sonde ist 80 Meter lang und verfügt über eine luftdichte 1,5-Zoll-Einsteckvorrichtung. Der Probenahmebehälter T16 ist separat erhältlich.